Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8

Código de pedido: 929003947901
Código de pedido completo: 872110307675500

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    3.930 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    2700 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    152 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    80

Descargas