Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Código de pedido: 929003943801
Código de pedido completo: 872110307552900

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    2.760 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    3000 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    160 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    80

Descargas