Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Código de pedido: 929003943701
Código de pedido completo: 872110307549900

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    2.590 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    2700 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    150 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    80

Descargas