Philips Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient

Το πιο αποδοτικό κερί LED

Προϊόντα

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός είναι ο πιο αποδοτικός λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού της Philips. Τα 210 lm/W υπερτονίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα. Η διάρκεια ζωής των 50.000 ωρών παρατείνει τον κύκλο αντικατάστασης για περιορισμό των αποβλήτων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, αλλά και έναν λαμπτήρα που αναδεικνύει την ποιότητα της επωνυμίας Philips στα προϊόντα φωτισμού

Πλεονεκτήματα

  • εξοικονόμηση ενέργειας, με 60% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά κεριά LED της Philips.

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με 210lm/W

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα κανονικά προϊόντα LED

Εφαρμογές

  • Οικιακή εφαρμογή
  • Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient el_GR pdf 283.2 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins