Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Περιγραφή προϊόντος

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31073500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931073500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 212.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003801102 el_GR pdf 361.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003801102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB