Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Περιγραφή προϊόντος

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31065000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931065000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 212.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003800702 el_GR pdf 346.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003800702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB