Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 18899000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016918899000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 177.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003626202 el_GR pdf 604.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003626202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB