Philips StoreSet Linear
StoreSet Linear – Ένας λεπτός, διακριτικός σχεδιασμός για καταστήματα μικρότερου μεγέθους του μέλλοντος
Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6.100 | 3000 | 51 | Not applicable | |||
120 | 6.100 | 3000 | 51 | Not applicable | |||
130 | 6.100 | 4000 | 47 | Not applicable | |||
130 | 6.100 | 4000 | 47 | Not applicable | |||
143 | 6.600 | 3000 | 46 | Not applicable | |||
153 | 6.600 | 4000 | 43 | Not applicable | |||
140 | 8.000 | 3000 | 57 | Not applicable | |||
148 | 8.000 | 4000 | 54 | Not applicable |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το StoreSet Linear είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό για συστήματα ράγας καταστημάτων που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα με δυνατότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Σε εφαρμογές σε καταστήματα όπως σουπερμάρκετ, μικροκαταστήματα και καταστήματα express, κάθε γραμμικό πάνελ μπορεί να συνδυαστεί με μια μεγάλη γκάμα από σποτ και να ενσωματωθεί ομαλά στο υπάρχον σύστημα ράγας που έχετε. Έτσι, μπορείτε να αναδείξετε εύκολα τα εμπορεύματά σε ράφια, διαδρόμους και ανοιχτούς χώρους. Το StoreSet Linear (SM504T) έχει μια διακριτική, λεπτή σχεδίαση πάνελ που διευκολύνει την τοποθέτηση των φωτιστικών σε όποιο σημείο της ράγας θέλετε, με εύκολη προσαρμογή σε μελλοντικές αλλαγές διάταξης. Οι εκδόσεις με ασύρματo ηλεκτρονικό ισχύος προσφέρουν βελτιωμένη άνεση με ρυθμίσεις για την ένταση της φωτεινότητας και για τη δημιουργία ρυθμίσεων φωτισμού στην υπάρχουσα υποδομή που είναι τοποθετημένη σε ράγα τριών κυκλωμάτων χωρίς την ανάγκη ενσύρματων χειριστηρίων. Επιπλέον, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων θα σας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.
Πλεονεκτήματα
Προσαρμοσμένη ατμόσφαιρα καταστήματος χάρη στα φωτιστικά υψηλής ροής και τις ευέλικτες δυνατότητες τοποθέτησης που καλύπτουν κάθε διάταξη καταστήματος
Άριστη ποιότητα φωτός σε συνδυασμό με ευρεία γκάμα οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς
Χαρακτηριστικά
Διατίθεται μεγάλη γκάμα δεσμών με οπτικά OptiSuit
Εγκατάσταση σε ράγα 3C (SM504T)
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Η καλύπτρα και οι οπτικές επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται μόνο με πανί που δεν αφήνει χνούδι και χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών.