Philips StoreSet Linear, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35°, Διαφανές, Λευκό, VLC

SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 6100 lm, 51 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01229500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901229500

Αρχεία προς λήψη