Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Λευκό
SM504T 61S/840 PSU A20 WH
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα