Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Μαύρο, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01230100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901230100

Αρχεία προς λήψη