Philips StoreSet Linear, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Ασημί, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Ασημί, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01232500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901232500

Αρχεία προς λήψη