Philips StoreSet Linear, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Μαύρο
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα