Philips StoreSet Linear, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Λευκό

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6100 lm, 51 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01228800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901228800

Αρχεία προς λήψη