Philips Στεφάνη StoreFlux gen3
StoreFlux – ισχυρός φωτισμός ανάδειξης LED που ενσωματώνεται τέλεια στην αρχιτεκτονική του καταστήματος
Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1.700 | 2700 | 14,4 | 22 | |||
118 | 1.700 | 3000 | 14,4 | 22 | |||
118 | 1.700 | 3000 | 14,4 | 22 | |||
119 | 2.800 | 4000 | 23,5 | 22 | |||
117 | 2.700 | 3000 | 23,5 | 22 | |||
117 | 2.700 | 3000 | 23,5 | 22 | |||
108 | 2.000 | 3000 | 18,5 | 22 | |||
138 | 2.600 | 3000 | 18,8 | 22 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το StoreFlux gridlight μπορεί να εξοπλιστεί με έως τέσσερις μονάδες LED με ειδικό σύστημα ανακλαστήρα, προκειμένου να παρέχεται φως κορυφαίας ποιότητας που προσδίδει εξαιρετική εμφάνιση στο κατάστημά σας και στα εμπορεύματα. Ο συνδυασμός πολλών πηγών LED με πακέτα υψηλής φωτεινότητας σε ένα φωτιστικό δημιουργεί εφέ λαμπερού φωτός. Το StoreFlux έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης σε σύγκριση με τις CDM και υψηλή απόδοση σε σύγκριση με τις αλογόνου.
Πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας φωτισμός ανάδειξης χάρη στη φωτεινή υπογραφή του ανακλαστήρα του PerfectAccent
Μικρός χρόνος αποπληρωμής σε σχέση με τα φωτιστικά CDM, χάρη στην υψηλή απόδοση συστήματος
Χαρακτηριστικά
Πολλαπλές πηγές φωτός ανάδειξης σε ένα φωτιστικό (1, 2, 3, ή 4 μονάδες LED)
Υψηλά πακέτα φωτεινότητας: έως 3900 lm ανά μονάδα (έκδοση με έως 3 κεφαλές)
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση με το χέρι. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι ζεστό είναι δυνατός μόνο με μονωμένο γάντι
Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις