Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 18.5 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, στενής δέσμης 10 έως 20 μοιρών, Λευκό, IP20

GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH

Περιγραφή προϊόντος

Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, στενής δέσμης 10 έως 20 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01218900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901218900

Αρχεία προς λήψη