Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 14.4 W, 1700 lm, 3000 K, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1700 lm, 14.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, UGR19, Ευρείας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01214100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901214100

Αρχεία προς λήψη