Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 23.5 W, 2800 lm, 4000 K, Μεσαίας δέσμης, Λευκό, IP20
GD621B 27S/840 PSU-E MB WH
Περιγραφή προϊόντος
Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 23.5 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων