Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 14.4 W, 1700 lm, 2700 K, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20
GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK
Περιγραφή προϊόντος
Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1700 lm, 14.4 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, UGR19, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων