Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 23.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό, IP20

GD621B 27S/830 DIA-E MB WH

Περιγραφή προϊόντος

Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2700 lm, 23.5 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01216500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901216500

Αρχεία προς λήψη