Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 18.8 W, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Λευκό, IP20

GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH

Περιγραφή προϊόντος

Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2600 lm, 18.8 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01219600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901219600

Αρχεία προς λήψη