Österreich - Deutsch

Philips Master Value LED tube T8 KVG/VVG/230V

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTER Value LED tube KVG/VVG/230V eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG oder an Netzspannung und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. In 1200mm und 1500mm mit All-in Multi-Lumenfunktion: zwei unterschiedliche Lichtstromklassen in einer Röhre, schaltbar an der Endkappe der Röhre. Damit haben Sie in jedem Projekt die richtige Ausführung dabei.

Vorteile

  • In 1200mm und 1500mm mit All-in Multi-Lumenfunktion: zwei unterschiedliche Lichtstromklassen in einer Röhre

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich

Eigenschaften

  • Einfacher Austausch an Leuchten mit KVG/VVG oder direkt an Netzspannung

  • Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen

Anwendungsbereiche

  • Ideal für Lager-, Kühl-, Parkhäuser, Flure, Büros und Lichtbänder in Objekt und Gewerbe in mittlerer Höhe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

  • Beim Wechsel auf LED tube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Master Value LED tube T8 KVG/VVG/230V de_AT pdf 381.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Master Value LED tube T8 KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Master Value LED tube T8 KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins