Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699646950
Vollständiger Bestellcode: 871869964695000

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002021902 de_AT pdf 642.7 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002021902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB