Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 641.1 kB
Montageanleitung pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram