Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 909.1 kB
Montageanleitung pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356602_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram