Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699646790
Vollständiger Bestellcode: 871869964679000

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002021102 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002021102 de_AT pdf 641.9 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002021102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB