Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103139139
Vollständiger Bestellcode: 872110313913900

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004356502 de_AT pdf 908.4 kB

Montage

Montageanleitung
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-929004356502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB