Philips Trueforce Core LED SON-T

Der kosteneffiziente LED-Ersatz für NAV-T- und SON-T Straßenlampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die neuen Philips CorePro LED HID SON T-Lampen sind eine einfache LED-Lösung mit schneller Amortisation als Ersatz für High Intensity Discharge (HID)-Lampen. Diese neue Produktgeneration bietet alle Energieeffizienz- und Langlebigkeitsvorteile von LED für den HID-Ersatz und sorgt gleichzeitig für sofortige Einsparungen bei einer geringen Anfangsinvestition. Außerdem verfügen sie über die gleiche Größe und Lichtverteilung wie andere HID-Lampen, so dass Sie den Unterschied nicht bemerken werden. All das dank unserer HighPower-LED-Filament-Technologie. Ihr einzigartiges IP65-Design ermöglicht zudem die Nutzung für Anwendungen im Außenbereich.

Vorteile

  • Kostensparende Lampen dank schneller Amortisierung

  • Geringe Anschaffungskosten

Eigenschaften

  • Hohe Energieeffizienz von bis zu 204lm/W

  • Für den Betrieb direkt an 230V Netzspannung

Anwendungsbereiche

  • Straßen und Wege
  • Parks

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T de_AT pdf 341.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 11.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Mehrere Ressourcen - Software Plugins