Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169267756
Vollständiger Bestellcode: 872016926775600

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 3.2 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 174.0 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003731002 de_AT pdf 540.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 527.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003731002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003731002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB