Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316331
Vollständiger Bestellcode: 871951431633100

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.2 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 264.7 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002485202 de_AT pdf 541.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB