Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169267718
Vollständiger Bestellcode: 872016926771800

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003730802 de_AT pdf 296.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 527.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003730802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB