Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316256
Vollständiger Bestellcode: 871951431625600

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 272.4 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002484802 de_AT pdf 297.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002484802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB