Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316355
Vollständiger Bestellcode: 871951431635500

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.2 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 269.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002485302 de_AT pdf 543.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002485302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB