Österreich - Deutsch

Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Produktbeschreibung

Track panel, L1200 mm, Stranggepresstes Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169012288
Vollständiger Bestellcode: 872016901228800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505102209 de_AT pdf 289.7 kB

Montage

Montageanleitung
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102209_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102209_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB WH LDT