Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Silber, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

Produktbeschreibung

Track panel, L1200 mm, Stranggepresstes Aluminium, Silber, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169012325
Vollständiger Bestellcode: 872016901232500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505102213 de_AT pdf 409.5 kB

Montage

Montageanleitung
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102213_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102213_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI LDT