Österreich - Deutsch

Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Schwarz, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Produktbeschreibung

Track panel, L1200 mm, Stranggepresstes Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169012301
Vollständiger Bestellcode: 872016901230100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102211 de_AT pdf 412.9 kB

Montage

Montageanleitung
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102211_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102211_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK IES
Revit-Datei
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK 910505102211 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK LDT