Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, Schwarz
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Produktbeschreibung
Track panel, L1200 mm, Stranggepresstes Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre