Signify OptiSpace

Skaber attraktive bybilleder

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

OptiSpace er en kreativ pullertløsning, der gør det muligt at bygge et mere attraktivt, borgercentreret byrum ved at undgå vertikalisering af bylandskabet. Dette og meget mere leverer OptiSpace i kombination med attraktive samlede ejeromkostninger. Ved hjælp af de forskellige styringsmuligheder kan energiforbruget reduceres, og de samlede ejeromkostninger mindskes yderligere. Takket være de optimerede lysfordelingsmuligheder kan afstanden mellem pullerterne maksimeres og dermed minimeres antallet af lyspunkter, der skal installeres. For at understøtte forskellige designskemaer fås OptiSpace også i forskellige farver: Ultra Dark Grey er standardfarven, og andre farver er tilgængelige på forespørgsel.

Fordele

  • Et diskret design, som nemt kan integreres i moderne bycentre

  • Attraktive samlede ejeromkostninger

Egenskaber

  • Giver mulighed for ekstra afstand på op til 20 meter

  • Giver et lysudbytte på op til 4.300 lumen

Anvendelsesområder

  • Parker og pladser
  • Fortove og cykelstier
  • Bygningsfacader og parkeringspladser

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet OptiSpace da_DK pdf 4.5 MB
Installationsvejledning
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 753.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-OptiSpace
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-OptiSpace
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB