Signify OptiSpace, Bollard, 14.7 W, H1004 mm, 1420 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP
BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO
Produktbeskrivelse
Bollard, H1004 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Bundplade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 1420 lm, 14.7 W, 97 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED16 [LED module 1600 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år