Signify OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO

Produktbeskrivelse

Bollard, H1004 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Bundplade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik

Ordrekode: 912300060281
Fuld ordrekode: 872016904188200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED16 [LED module 1600 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060281 da_DK pdf 107.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060281_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060281_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Revit-fil
63_PHILIPS_OptiSpace-BCP500-3D.rfa zip 1.1 MB