Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Produktbeskrivelse
Bollard, H848 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Universal til diameter 42 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED27 [LED module 2700 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år