Signify Mini 300 LED gen3

Giv din servicestation et løft med smart belysning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Mini 300 LED gen3 armaturer kombinerer perfekt produktdesign med moderne LED-teknologi og et højt lysudbytte, som omdanner din servicestation til et indbydende sted, hvor kunderne har et godt overblik og føler sig sikre. De moderne Mini 300 LED gen3 armaturer er udstyret med et intelligent lysstyringssystem med bevægelsesregistrering, der muliggør behovsstyret belysning. Systemet sætter nye standarder for energibesparelse gennem effektiv dæmpning, uden at gå på kompromis med det nødvendige lysniveau for orientering og sikkerhed. Lysscenarierne kan skræddersys til dine præferencer ved første installation eller i løbet af produkternes levetid. Med den valgfrie Master-Slave-konfiguration, der inkluderer en indbygget tilstedeværelses- og lyssensor, er der ikke behov for en ekstern sensor. Én Master Mini 300 LED gen3 kan styre op til seks basisarmaturer, hvilket sikrer en effektiv og enkel installation. Dette vil ikke blot have en positiv indvirkning på din investering, det kan også føre til yderligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-armaturet er så let og kompakt, at det nemt kan installeres af én person. Armaturindstillingerne kan nemt justeres fra jordniveau ved hjælp af en smartphone eller tablet som fjernbetjening, hvilket eliminerer behovet for arbejde i højden og øger både sikkerhed og effektivitet. Med den gratis Mini 300 LED app kan selv armaturets status aflæses, mens man står på jorden. Mini 300 LED gen3-armaturerne fås i versioner til indbygning, påbygning og som projektørbelysning, og de er ideelle til montering under halvtag. Denne innovative løsning egner sig særligt godt til eftermontering og bidrager til at reducere installationsomkostningerne betydeligt.

Fordele

  • Perfekt lyskvalitet med et udvalg af specialudviklede optiske stråler, som opfylder kravet i enhver belysningskonfiguration til servicestationer

  • Minimeret energiforbrug med indbyggede lysstyringssystemer og skemalægger, som kan tilpasses

Egenskaber

  • Højeffektiv LED-platform med lang levetid for maksimal energibesparelse og reducerede vedligeholdelsesomkostninger

  • SMART-lysstyringssystem med integreret bevægelsessensormodul og programmerbar planlægning af lysdæmpning på forskellige niveauer

Anvendelsesområder

  • Servicestationer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 da_DK pdf 443.6 kB
Installationsvejledning
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.8 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB