Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66

BBP333 LED81/757 I PRM

Produktbeskrivelse

Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Kabel uden stik, 3-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925865270
Fuld ordrekode: 871869699748200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED81 [LED module 8100 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925865270 da_DK pdf 188.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925865270_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925865270_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BBP333 LED81/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/757 I PRM LDT