Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Petrol, asymmetrisk, mellembred, IP66
BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS
Produktbeskrivelse
Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6970 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, asymmetrisk, mellembred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Kabel uden stik, 3-polet, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED81 [LED module 8100 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år