Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Sensorbaseret dæmpning, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Produktbeskrivelse
Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bevægelsessensor, trådløs, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Kabel uden stik, 3-polet, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år