Danmark - Dansk

Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – moderne og fleksibelt design til ethvert behov

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TownGuide Performer-familien består af seks genkendelige, men moderne former: Flad kegle, Skål, Klassisk kegle, Klassisk T, T og Tzero. Med undtagelse af Tzero, som kun fås med en gennemsigtig skål, fås de alle med en gennemsigtig (PCC), gennemskinnelig (PCTR) eller matteret (PCF) skål. Med et bredt udvalg af lumenpakker, neutralhvide eller varmhvide LED-lyskilder og en række dedikerede optikker til lavere monteringshøjder er det nemt at vælge den version, der bedst passer til de specifikke krav i dit projekt. Alt dette kombineret med en lang forventet levetid på 100.000 driftstimer. Derudover har TownGuide Performer en række muligheder for lysstyringssystemet, der kan gøre dette armatur til en integreret del af intelligente energireduktionsprogrammer. Dette inkluderer LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch enkeltstående dæmpningsstyring og gruppestyring af kodet 230V, helt op til problemfri fjernforbindelse med Interact lysstyringssoftware. Installationen er nem. Takket være bajonetfatningen med integreret forskruning placeret i styretappen er det ikke nødvendigt at åbne armaturet for installation. Signify Service tag appen giver direkte adgang til alle relevante data, hvilket sikrer, at vedligeholdelse også er nem. Vi har gjort alt for at gøre armaturets samlede ejeromkostninger (TCO) så attraktive som muligt. Og eftersom TownGuide Performer er et specialdesignet LED-armatur, der er kompatibelt med en række forskellige lysstyringssystemer, bliver energi- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt lavere end med traditionelle belysningsløsninger.

Fordele

  • Valg af LED-lyskilder, lysfarver (2700 K, 3000 K, 4000 K) og optik

  • Betydelige energi- og kulstofbesparelser sammenlignet med HPL kviksølv, SON-T og PL-L kompakt lysstofrør (op til 80 % med konstant lysstrøm (CLO) og/eller dæmpningsmuligheder)

Egenskaber

  • Seks design, der smelter sammen med og forbedrer deres omgivelser

  • Nye installationer eller en-til-en udskiftninger

Anvendelsesområder

  • Boligområder: gader, cykel- og gangstier, rundkørsler, torve, parker og legepladser, parkeringsområder
  • Bymidter: sidegader, torve, parker og legepladser, cykel- og gangstier, parkeringsområder, rundkørsler, butiksområder og gågader
  • Transportområde: industriområder, parkeringsanlæg, servicestationer, lufthavne, havnearealer, steder med offentlig transport
  • Sport: parkeringsområder, gangstier

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TownGuide Performer da_DK pdf 407.9 kB
Installationsvejledning
TownGuide pdf 1.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 812.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TownGuide Performer
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Revit-fil
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Software plug-ins

Family-IES-TownGuide Performer
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB