Danmark - Dansk

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 1995 lm, 3000 K, CRI80, Bred lysfordeling, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyning med DynaDimmer, LumiStep-dæmpning, 8 timer, 1995 lm, 27.5 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 910500991222
Fuld ordrekode: 871869632056300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P txt 5.1 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910500991222 da_DK pdf 136.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910500991222_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910500991222_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-max max 972.0 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 135.8 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P LDT