Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2320 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering, 2320 lm, 32.5 W, 71 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 6,0 m kabel uden stik, Klemrække, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år