Danmark - Dansk

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 47 W, 3300 lm, 3000 K, CRI80, Bred lysfordeling, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyning med DynaDimmer, LumiStep-dæmpning, 8 timer, 3300 lm, 47 W, 70 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 910500991224
Fuld ordrekode: 871869632058700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P txt 5.1 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910500991224 da_DK pdf 136.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910500991224_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910500991224_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P LDT