Danmark - Dansk

Philips Ledinaire projektør

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave.

Produkter

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB
BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB
911401886788
BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB
BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB
911401886888
BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB
BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB
911401886988
BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB
BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB
911401887088

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Leder du efter en kraftfuld og pålidelig projektør til dine udendørs belysning? Så er Ledinaire projektør med høj effekt et oplagt valg. Med en lumenpakke på op til 60.000 lm leverer projektøren en imponerende ydeevne. Dens højkvalitets LED-teknologi sikrer en enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Ledinaire projektøren er samtidig udviklet til barske forhold med beskyttelsesklasse I og kapslingsklasse IP65. Den robuste konstruktion og IK08-klassificeringen gør den velegnet til selv de mest krævende udendørs miljøer. Projektøren leverer et kraftigt og naturligt lys, som fremhæver omgivelserne og skaber gode lysforhold. Med sin symmetriske lysfordeling er den ideel til belysning af bygningsfacader og større områder. Det sikrer en pålidelig og ensartet belysningsløsning. Ledinaire projektøren med høj effekt fås i fire forskellige størrelser. Med det vinklede universalbeslag og det formonterede kabel er installationen hurtig og enkel. Opgrader din udendørsbelysning i dag med Ledinaire projektøren – den perfekte kombination af ydeevne, effektivitet og design.

Fordele

  • Højt lysudbytte: Med et output på op til 60.000 lm og en lumentolerance på +/- 10% giver denne projektør en kraftig og pålidelig belysning til en lang række udendørs anvendelser.

  • Energieffektiv: den anvendte LED-teknologi sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9. Det hjælper dig med at spare penge på dine elregninger og samtidig reducere dit CO2-aftryk.

Egenskaber

  • Højt lysudbytte på op til 60.000 lm med en lumentolerance på +/- 10%

  • Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9

Anvendelsesområder

  • Broer, monumenter, facader
  • Arena og sportsanlæg
  • Landskab
  • Bygningsfacader, detailforretninger
  • Haver, fodgængertunneler
  • Plakattavler
  • Udendørsområder, parkeringspladser
  • Butiksfacader
  • Lageromgivelser
  • Små sportsbaner eller kommunale sportsfaciliteter

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire projektør da_DK pdf 434.5 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Installationsvejledning
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 735.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 725.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire projektør
Flere enheder - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire projektør
Flere enheder - Software Plugins